AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie LS04-AF R422103560

Número de pieza:

AVENTICS-R422103560

124,40 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
LS04-5/2SR-024DC-AF-I-MO-D6-NEW

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
LED indicador de estadoAmarillo
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
conexión de aire comprimido salidaØ 6
Caudal nominal Qn310 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoConector por enchufe industrial
Tipo de protección con conexiónIP50
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Consumo de potencia DC0.8 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.10 ms
Tiempo de desconexión típ.22 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.053 kg
Material carcasaPolioximetileno