AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987

Número de pieza:

AVENTICS-R424B12987

Ver hoja de datos

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónISO 3
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn4300 l/min
Presión de funcionamiento mín.3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.9 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio110 V AC
Pilotajeinterior
Anchura de válvula de pilotaje previo30x22 mm CNOMO
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.50 ms
Tiempo de desconexión típ.80 ms
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Peso1.73 kg
Material carcasaAluminio