AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000656

Número de pieza:

AVENTICS-R431000656

523,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
M-PLUS-M-2-(0-60)PSI

especificaciones

Tipoválvula de asiento
TipoMango con retorno por muelle M-2
Conexión de aire comprimido entrada1/8-27 NPTF
conexión de aire comprimido salida1/8-27 NPTF
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10.3 bar
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.4.1 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.71 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Caudal nominal Qn200 l/min
Peso0.75 kg