AVENTICS™ Válvula de escape rápido R431003038

Número de pieza:

AVENTICS-R431003038

93,38 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos

especificaciones

Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido entrada1/4" NPTF
Tipo de conexión de aire comprimido 1en línea
Conexión de aire comprimido 21/4" NPTF
Conexión de aire comprimido aire de pilotaje3/8" NPTF
Caudal nominal Qn 1 a la 21700 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 32500 l/min
Presión de funcionamiento máx.10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.71 °C
Fig.Fig. 1
Material carcasaAluminio