AVENTICS™ Válvula de escape rápido R431003040

Número de pieza:

AVENTICS-R431003040

157,20 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos

especificaciones

Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido entrada1/2 NPTF
Tipo de conexión de aire comprimido 1en línea
Conexión de aire comprimido 21/2 NPTF
Conexión de aire comprimido aire de pilotaje1/2 NPTF
Caudal nominal Qn 1 a la 25000 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 35500 l/min
Presión de funcionamiento máx.10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.71 °C
Fig.Fig. 1
Material carcasaAluminio