AVENTICS™ Válvula de escape rápido R431003042

Número de pieza:

AVENTICS-R431003042

256,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RAPID-EXHAUST VALVE QUICK-RELEASE-N100

especificaciones

Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido entrada1" NPTF
Conexión de aire comprimido 21" NPTF
Conexión de aire comprimido aire de pilotaje1" NPTF
Caudal nominal Qn 1 a la 211950 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 313450 l/min
Presión de funcionamiento máx.10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.71 °C