AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie A-Pilotair® R431003429

Número de pieza:

AVENTICS-R431003429

350,46 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
PILOTAIR-2-BA-1

especificaciones

Accionamientomanual
Tipopara montaje en panel, accionamiento manual, 2-BA-1
Tipo de válvulaválvula de asiento
Función de válvulaNC
Principio de obturaciónhermetizante suave
Conexión de aire comprimido entrada1/4″ NPTF
conexión de aire comprimido salida1/4″ NPTF
Caudal nominal Qn1308.72 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.13.7 bar
Presión de pilotaje mín.0 bar
Presión de pilotaje máx.17.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.71 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.45 kg
Material carcasafundición aluminio a presión