AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie A-Pilotair® R431004513

Número de pieza:

AVENTICS-R431004513

1646,80 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
PILOTAIR-2-HA-3-2POS-DBL-HDL

especificaciones

Accionamientomanual
TipoMango derecho de 2 niveles, mango izquierdo de 3 niveles, 2-HA-3
Tipo de válvulaválvula de asiento
Tipo2-HA-3
Principio de obturaciónhermetizante suave
Conexión de aire comprimido entradaØ 1/4″
conexión de aire comprimido salidaØ 1/4″
Caudal nominal Qn1308.72 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.13.7 bar
Presión de pilotaje mín.0 bar
Presión de pilotaje máx.17.2 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.71 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso1.81 kg
Material carcasafundición aluminio a presión