AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004665
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | mecánico |
| Tipo | 2-CA-1A, Empujador de levas |
| Tipo de válvula | válvula de asiento |
| Función de válvula | NC |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Conexión de aire comprimido entrada | 1/4 - 18 NPTF |
| conexión de aire comprimido salida | 1/4 - 18 NPTF |
| Caudal nominal Qn | 1300 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 13.7 bar |
| Presión de pilotaje mín. | 0 bar |
| Presión de pilotaje máx. | 17.3 bar |
| Presión de entrada máx. | 17.2 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 93 °C |
| Temperatura del medio mín. | -40 °C |
| Temperatura del medio máx. | 93 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamaño de partículas máx. | 40 µm |
| Peso | 0.34 kg |
| Material carcasa | fundición aluminio a presión |