AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431005618

Número de pieza:

AVENTICS-R431005618

799,98 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
CONTROLAIR-H-1-(0-100)

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Elemento de accionamientoPedal
Conexión de aire comprimido entrada1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido entradaRosca interior
conexión de aire comprimido salida1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido salidaRosca interior
Margen de regulación de presión min.6.9 bar
FluidoAire comprimido
Histéresis< 0,1 bar
Fuerza de accionamiento mín.67 N
Material carcasafundición aluminio a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material pedalAcero, cromado