AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie A-Pilotair® R431005661

Número de pieza:

AVENTICS-R431005661

288,99 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
PILOTAIR-2-HA-1

especificaciones

Accionamientomanual
Tipo2-HA-1RW, Retorno por muelle en posición central
Tipo de válvulaválvula de asiento
Versión2-HA-1RW
Principio de obturaciónhermetizante suave
Conexión de aire comprimido entradaØ 1/4″
conexión de aire comprimido salidaØ 1/4″
Caudal nominal Qn1308.72 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.13.7 bar
Presión de pilotaje mín.0 bar
Presión de pilotaje máx.10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.71 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.68 kg
Material carcasafundición aluminio a presión