PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431007446

Número de pieza:

AVENTICS-R431007446

45,99 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos

especificaciones

Qn 1 to 21540 l/min
Valve TypePoppet valve
Port Size1/4″ NPTF
Compressed air connection1/4″ NPTF
Max Working Pressure10.3 bar
Min to Max Ambient temperature-29 °C - 71 °C