AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431009131

Número de pieza:

AVENTICS-R431009131

1743,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
CONTROLAIR-H-3-G-(0-30)

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Elemento de accionamientoRodillo
TipoH-3-G
Conexión de aire comprimido entrada1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido entradaRosca interior
conexión de aire comprimido salida1/4 NPT
Presión de funcionamiento mín.0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.14 bar
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.2.1 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn900 l/min
Histéresis< 0,1 bar
Peso2.3 kg
Material carcasafundición aluminio a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno