AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CERAM™, tamaño 2 R432002444
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| tamaño de construcción | ISO 2 |
| Válvula de base del equipo | válvula de base sin bobina |
| Principio de conmutación | 5/2, con reposición por resorte |
| Elemento de accionamiento | biestable |
| Principio de obturación | Ceramic |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando, no encajando |
| Caudal nominal Qn | 2400 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10.3 bar |
| Pilotaje | exterior |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 66 °C |
| Material carcasa | fundición aluminio a presión |