AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CERAM™, tamaño 2 R432002445

Número de pieza:

AVENTICS-R432002445

265,75 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CERAM-ISO2-5/2AS-SS-E-L/COIL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónISO 2
Válvula de base del equipoválvula de base sin bobina
Principio de conmutación5/2, con retorno por aire interno
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónCeramic
Accionamiento auxiliar manualencajando, no encajando
Caudal nominal Qn2400 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10.3 bar
Pilotajeexterior
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.66 °C
Peso1.68 kg
Material carcasafundición aluminio a presión