AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CERAM™, tamaño 2 R432002449

Número de pieza:

AVENTICS-R432002449

323,75 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CERAM-ISO2-5/2DS-I-L/COIL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónISO 2
Válvula de base del equipoválvula de base sin bobina
Principio de conmutación5/2, biestable
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónCeramic
Accionamiento auxiliar manualencajando, no encajando
Caudal nominal Qn2400 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10.3 bar
Pilotajeinterior
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm CNOMO
Tiempo de conexión típ.41 ms
Tiempo de desconexión típ.44 ms
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.66 °C
Peso1.12 kg
Material carcasafundición aluminio a presión