AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R432011985

Número de pieza:

AVENTICS-R432011985

47,46 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
120VAC-50/60HZ-5.4/4.1VA-W5140-NYLON

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad14
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio AC110 V
Tensión de servicio AC110 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz3.7 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz3.7 VA
Peso0.096 kg
Carcasaelastómero termoplástico