AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R432011986
Número de pieza:
especificaciones
| Anchura de bobina | 30 mm |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Norma conexión eléctr. | EN 175301-803, forma A |
| Tipo de protección según EN 60529 | IP65 |
| Duración de conexión ED | 100 % |
| Índice de compatibilidad | 14 |
| Conexión eléctrica 2 | Enchufe |
| Número de polos | De 3 polos |
| Tensión de servicio AC | 220 V |
| Tensión de servicio AC | 220 V |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Capacidad de retención AC 50 Hz | 3.7 VA |
| Potenza di ritenuta AC 60 Hz | 3.7 VA |
| Peso | 0.096 kg |
| Carcasa | elastómero termoplástico |