AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R432011989

Número de pieza:

AVENTICS-R432011989

47,46 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
24VDC-2.7W-W5147-NYLON

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad14
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC2.7 W
Peso0.096 kg
Carcasaelastómero termoplástico