AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie Rotair® R432013831

Número de pieza:

AVENTICS-R432013831

220,70 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
ROTAIR-BLOCK-N014-2POS

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de obturaciónhermetizante suave
Conexión de aire comprimido entrada1/4 NPT
conexión de aire comprimido salida1/4 NPT
conexión de aire comprimido escape1/4 NPT
Caudal nominal Qn1082.4 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.73 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntasBuna-N