AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie Rotair® R432013837

Número de pieza:

AVENTICS-R432013837

245,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
ROTAIR-BLOCK-N014-3POS-CC

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de obturaciónhermetizante suave
Conexión de aire comprimido entrada1/4 NPT
conexión de aire comprimido salida1/4 NPT
conexión de aire comprimido escape1/4 NPT
Caudal nominal Qn1082.4 l/min
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.10 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.10 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.73 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntasBuna-N