AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 740, biestable R432016664

Número de pieza:

AVENTICS-R432016664

186,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V740-5/2DS-024

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de asiento de membrana
Principio de conmutación5/2, biestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior, conexión por enchufe con tuerca de racor
conexión de aire comprimido salida3/8"
Caudal nominal Qn700 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V AC
Pilotajeinterior
Anchura de bobina30 mm
Índice de compatibilidad52
Consumo de potencia DC2.7 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.40 ms
Conector de válvulaSin conector de válvula
SectorIndustria, Polioximetileno
Peso0.505 kg