AVENTICS™ Válvulas de escape rápido R434001677

Número de pieza:

AVENTICS-R434001677

Ver hoja de datos

especificaciones

Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido entrada1/4" NPTF
Tipo de conexión de aire comprimido 1en línea
Caudal nominal Qn 1 a la 22300 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 32760 l/min
Presión de funcionamiento máx.10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-29 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura del medio mín.-29 °C
Temperatura del medio máx.71 °C
Fig.Fig. 1
Material carcasaPlástico