AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI R480680358

Número de pieza:

AVENTICS-R480680358

Ver hoja de datos
MNI-DA-20-0080-D-31-23-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo20 mm
Carrera80 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM8
Vástagocon seguro antigiro
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción171 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación13 mm
Energía de amortiguación1.5 J
Par de giro para dispositivo antigiro, máx.0.25 Nm
Tolerancia del ángulo de giro (±)2.5 °
Peso0.169 kg
Peso 0 mm de carrera0.16 kg