AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698486

Número de pieza:

AVENTICS-R480698486

207,57 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
1.5X12 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

especificaciones

NormasNFPA
TipoFijación atornillada: NFPA MX5, Rosca del vástago de émbolo KK1
Ø del émbolo38.1 mm
Carrera304.8 mm
Orificios3/8" NPTF
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónneumático
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émbolo7/16-20 UNF
Presión para determinar las fuerzas de émbolo90 psi
Fuerza de émbolo durante retracción391.46 N
Fuerza de émbolo durante extracción707.3 N
Temperatura ambiente mín.-23.33 °C
Temperatura ambiente máx.73.88 °C
Presión de funcionamiento mín.1.38 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Velocidad máx.2 m/s
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-23.33 °C
Temperatura del medio máx.73.88 °C
Vástagoacero al carbono
Material de rascadorPoliuretano
Material de la tapa frontalfundición aluminio a presión
Tubo de cilindroAluminio