AVENTICS™ Cilindro de tirantes NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480699031

Número de pieza:

AVENTICS-R480699031

454,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
4X10 P-CMS4-TMC7/8-14M-BAS

especificaciones

NormasNFPA
TipoFijación atornillada: NFPA MS4, Rosca del vástago de émbolo KK2
Ø del émbolo101.6 mm
Carrera254 mm
Orificios1/2 NPTF
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónneumático
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émbolo7/8-14 UNF
Presión para determinar las fuerzas de émbolo90 psi
Fuerza de émbolo durante retracción4715.3 N
Fuerza de émbolo durante extracción5031.14 N
Temperatura ambiente mín.-23.33 °C
Temperatura ambiente máx.73.88 °C
Presión de funcionamiento mín.1.38 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Velocidad máx.2 m/s
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-23.33 °C
Temperatura del medio máx.73.88 °C
Vástagoacero al carbono
Material de rascadorPoliuretano
Material de la tapa frontalfundición aluminio a presión
Tubo de cilindroAluminio