AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 502 R502A1B60MA00F1

Número de pieza:

AVENTICS-R502A1B60MA00F1

149,43 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SPOOL AND SLEEVE DBLE SOL.- 3 POS. - 4 W

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/3, posición central cerrada
LED indicador de estadoAmarillo
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn420 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-15 % / +10 %
Pilotajeexterior
Consumo de potencia DC1.1 W
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.12 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.169 kg
Material carcasaZinc fundido a presión