AVENTICS™ Throttle sandwich plate ISO 15407-2 accessory, series 502 R502AS429395001

Número de pieza:

AVENTICS-R502AS429395001

47,99 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
502 SANDWICH POUR COMMANDE DE VITESSE ISO 15407-2

especificaciones

Volumen de suministroPlaca sándwich, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula1
Tipo de protecciónIP65
Peso0.139 kg
Material carcasafundición aluminio a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillosAcero inoxidable