AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 503 R503A1B70MA00F1

Número de pieza:

AVENTICS-R503A1B70MA00F1

160,74 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
DOUBLE SOL 5/3 W2 SPOOL AND SLEEVE IMPUL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/3, posición central ventilada
LED indicador de estadoAmarillo
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn1000 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-15 % / +10 %
Pilotajeexterior
Consumo de potencia DC1.4 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.20 ms
Tiempo de desconexión típ.60 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.236 kg
Material carcasaZinc fundido a presión