AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie XV03 R572A2B10MA00F1

Número de pieza:

AVENTICS-R572A2B10MA00F1

71,94 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
XV03-PI-5/2SR-24DC-E-PI3-PN-NO-S

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
LED indicador de estadoAmarillo
Elemento de accionamientomonoestable
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn345 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior
Consumo de potencia DC0.55 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.15 ms
Tiempo de desconexión típ.30 ms
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.055 kg
Material carcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio