AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie XV03 R572A2B1BMA00F1

Número de pieza:

AVENTICS-R572A2B1BMA00F1

73,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver CAD
Ver hoja de datos
PN KIT X5 STRAIGHT TUBE FIT&

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
LED indicador de estadoAmarillo
Elemento de accionamientomonoestable
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn345 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-1
Pilotajeexterior
Consumo de potencia DC0.55 W
Duración de conexión100%
Tiempo de conexión típ.15 ms
Tiempo de desconexión típ.30 ms
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.054 kg
Material carcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio