AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie XV05 R573A2C51MACCF1

Número de pieza:

AVENTICS-R573A2C51MACCF1

101,51 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
AdvertenciaConexión superior
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/3, posición central ventilada
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoConexión superior
Caudal nominal Qn1200 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior
LED indicador de estadoAmarillo
Consumo de potencia DC0.55 W
Duración de conexión1
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.102 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C