AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie XV05 R573A2CA0MA00F1

Número de pieza:

AVENTICS-R573A2CA0MA00F1

98,04 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
The AVENTICS XV05 Compact series provides a reliable basis for both compact handling systems and complex automation solutions. It comprises a wide range of valve functions and accessories as well as the required electrical connectivity for all requirements in factory automation and other industries. The associated XVES Connectivity module allows for connection options ranging from simple direct control via D-SUB or terminal strips to a variety of fieldbus protocols. Our one-of-a-kind online configurator makes it easy to configure the complete valve system, including accessories, so that it is perfectly tailored to your application needs.

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación2x 3/2 NO/NO, con reposición por resorte
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoConexión lateral
Caudal nominal Qn1000 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior
LED indicador de estadoAmarillo
Consumo de potencia DC0.55 W
Duración de conexión100 %
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
SectorIndustria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.099 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C