AVENTICS™ Regulador de presión, Serie XV05 R573ARS30JA0010

Número de pieza:

AVENTICS-R573ARS30JA0010

179,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Tipocon manómetro (unidades en psi, 3...30 psi) en la posición interna
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Peso0.7 kg
CarcasaAluminio, anodizado, Poliamida
JuntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR)