AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH03102LB16DS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH03102LB16DS4

300,81 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-031-02-LB-1-6-D-S-4

especificaciones

Ø del émbolo5/16"
Carrera2"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Consulta de posiciónsin consulta de posición
Tipo de contactosin consulta de posición
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera0.35 lbs
Peso 1 inch de carrera0.03 lbs
Material carcasaAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material juntasBuna-N
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material vástagoAcero sinterizado