AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH05601BB16DS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH05601BB16DS4

333,61 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-056-01-BB-1-6-D-S-7

especificaciones

Ø del émbolo9/16"
Carrera1"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Consulta de posiciónsin consulta de posición
Tipo de contactosin consulta de posición
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera1.07 lbs
Peso 1 inch de carrera0.08 lbs
Material carcasaAluminio (forjado y anodizado)
Material juntasBuna-N
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material cojinetebronce sinterizado
Material vástagoAcero sinterizado