AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH05601LB12CS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH05601LB12CS4

713,19 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-056-01-LB-1-2-C-S-4

especificaciones

Ø del émbolo9/16"
Carrera1"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Consulta de posicióncon consulta de posición
Clase de fijaciónTipo estándar
Tipo de contactoNPN
Posición de apriete del sensorretraído/extraído
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera1.07 lbs
Peso 1 inch de carrera0.08 lbs
Material carcasaAluminio (forjado y anodizado)
Material juntasBuna-N
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material vástagoAcero sinterizado