AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH07502LB4ZCS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH07502LB4ZCS4

942,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-075-02-LB-4-Z-C-S-4

especificaciones

Ø del émbolo3/4"
Carrera2"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Consulta de posicióncon consulta de posición
Clase de fijaciónDesconexión rápida
Tipo de contactoPNP
Posición de apriete del sensorretraído/extraído
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera2.46 lbs
Peso 1 inch de carrera0.15 lbs
Material carcasaAluminio (forjado y anodizado)
Material juntasFKM
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material vástagoAcero sinterizado