AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH07505LB16DS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH07505LB16DS4

641,63 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-075-05-LB-1-6-D-S-4

especificaciones

Ø del émbolo3/4"
Carrera5"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Consulta de posiciónsin consulta de posición
Tipo de contactosin consulta de posición
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera2.46 lbs
Peso 1 inch de carrera0.15 lbs
Material carcasaAluminio (forjado y anodizado)
Material juntasBuna-N
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material vástagoAcero sinterizado