AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH10602LB1ZCS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH10602LB1ZCS4

981,19 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-106-02-LB-1-Z-C-S-4

especificaciones

Ø del émbolo1-1/16"
Carrera2"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Consulta de posicióncon consulta de posición
Clase de fijaciónDesconexión rápida
Tipo de contactoPNP
Posición de apriete del sensorretraído/extraído
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera4.04 lbs
Peso 1 inch de carrera0.22 lbs
Material carcasaAluminio (forjado y anodizado)
Material juntasBuna-N
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material vástagoAcero sinterizado