AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH10603TB16DS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH10603TB16DS4

753,26 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-106-03-TB-1-6-D-S-4

especificaciones

Ø del émbolo1-1/16"
Carrera3"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Consulta de posiciónsin consulta de posición
Tipo de contactosin consulta de posición
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera4.04 lbs
Peso 1 inch de carrera0.22 lbs
Material carcasaAluminio (forjado y anodizado)
Material juntasBuna-N
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material cojinetePTFE
Material vástagoAcero sinterizado