AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH15018LB43BS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH15018LB43BS4

1146,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-150-18-LB-4-3-B-S-4

especificaciones

Ø del émbolo1-1/2"
Carrera18"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Consulta de posicióncon consulta de posición
Clase de fijaciónTipo estándar
Tipo de contactoReed
Posición de apriete del sensorretraído
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera6.36 lbs
Peso 1 inch de carrera0.34 lbs
Material carcasaAluminio (forjado y anodizado)
Material juntasFKM
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material vástagoAcero sinterizado