AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH25005TB16DS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH25005TB16DS4

1756,52 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-250-05-TB-1-6-D-S-4

especificaciones

Ø del émbolo2-1/2"
Carrera5"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Consulta de posiciónsin consulta de posición
Tipo de contactosin consulta de posición
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera13.84 lbs
Peso 1 inch de carrera0.9 lbs
Material carcasaAluminio (forjado y anodizado)
Material juntasBuna-N
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material cojinetePTFE
Material vástagoAcero sinterizado