Regulador de presión de vástago libre Serie 10-X TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | <strong>Presión de entrada máxima:</strong> 150 psig/10,3 bar<br><strong>Presión de salida máxima:</strong>3-30, 3-60, 0-100 psig/0,21-2,1, 0,21-4,1 bar |
| Material | <strong>Cuerpo:</strong> Acero inoxidable 316L o 316L VAR<br><strong>Diafragma:</strong> Hastelloy®<br><strong>Asiento:</strong> PCTFE or PTFE<br><strong>Vástago de válvula:</strong> Hastelloy®<br><strong>Resorte:</strong> Acero inoxidable 316 o Inconel®<br><strong>Materiales restantes:</strong> Acero inoxidable 316L o 316L VAR |
| Temperatura operativa | −40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C |
| Conexiones | <strong>Accesorios soldados:</strong> 1/4 VCR® o talones de tubo<br><strong>Instalación sobre la superficie:</strong> espacio de 1,125 in o 1,50 in |
| Capacidad de caudal | <strong>Estándar:</strong> Cv = 0,06<br><strong>Caudal alto:</strong> Cv = 0,1 |
| Peso | VCR®, IGS: 0,60 lb/0,3 kg |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |