Válvula de presión de cierre serie 30 TESCOM™

Las válvulas de cierre serie 30 son aplicaciones de alto caudal y alta presión, hasta 690 bar/10 000 psig y ofrecen Cv=0,28-20,0. La serie 30 ofrece un tope metálico integrado, asiento blando y caudal bidireccional en patrón de ángulo o de globo. Es ideal para uso en paneles de presión de apoyo GSE, paneles de presión de instrumentación y distribuidores. Aptas para laboratorios de investigación y desarrollo y sistemas de muestras de análisis de gas.

especificaciones

Presión operativa máxima414, 690 bar/6 000, 10 000 psig
Material del cuerpoAcero inoxidable 316
Material del asiento30-1100 y 30-1300: Nylatron<br>30-1200 y 30-1400: CTFE<br>
O-ringsBuna–N
Anillos de refuerzo30-1100: CTFE<br>30-1200: Teflon® relleno de grafito 15%<br>30-1300 y 30-1400: Teflon®
Partes restantesAcero inoxidable 316, acero inoxidable 17-4
Temperatura ambiente de funcionamiento y fluido−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2<br>BSP, presión media (disponible en 30-1100 únicamente)<br>SAE, NPTF (no disponible en 30-1400)<br>MS33649
Capacidad de caudal30-11X1: Cv = 0,28 <br>30-11X0: Cv = 0,49<br>30-1301: Cv = 1,57<br>30-1300: Cv = 2,30<br>30-1201: Cv = 8,00<br>30-1200: Cv = 10,00<br>30-1400: Cv = 20,00<br>
Peso30-11X1: 0,5 kg/1 lb<br>30-11X0: 0,3 kg/3/4 lb<br>30-1301: 2 kg/3 1/4 lb<br>30-1300: 1 kg/2 1/4 lb<br>30-1201: 4 kg/8 lb<br>30-1200: 3 kg/7 1/4 lb<br>30-1400: 14 kg/30 lb<br>
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.