Anillos de limpieza/purga AGI™ serie BR

Un amplio rango de anillos de limpieza/purga de una pieza estilo wafer convencional, sándwich y de próxima generación para instalaciones de instrumentos en las que se requieren funciones de limpieza y/o purga.

especificaciones

MaterialesAcero al carbono, acero inoxidable 316, Duplex, otros materiales exóticos
AsientosMetal, suave
Conexiones de entrada/salidaANSI con brida, 1/2" a 6"
Conexiones de la válvula de purga/limpiezaFNPT o FSW
Presión (máx.)6 000 psig (414 barg)
Temperatura (mín./máx.)(-313 °F a 1000 °F)<br>(-192 °C a 538 °C)<br><br>*Consultar las tablas de clasificación de presión y temperatura en el catálogo de la serie