Regulador de etapa única Wegamed TESCOM™ (obsoleto)
Regulador de presión de cilindro de etapa única WegaMed preconfigurado, conforme con DIN EN ISO 10524-1, para la reducción de presión de gases médicos presurizados. Marca CE de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.
especificaciones
| Presión de entrada máxima | Aire, O2: 11 a 200 bar/160 a 2 900 psig<br>N2O, CO2: 11 a 60 bar/160 a 870 psig |
| Presión de salida | Aire: 73 psig/5 bar a caudal nominal 80 l/min<br>O2: 73 psig/5 bar a caudal nominal 76 l/min<br>N2O: 73 psig/5 bar a caudal nominal 65 l/min<br>CO2: 73 psig/5 bar a caudal nominal 65 l/min<br>Xe: 73 psig/5 bar a caudal nominal 37 l/min |
| Medio líquido | O2 médico, Aire, N2O, CO2, Xe |
| Válvula de alivio | Presión de apertura: 8 bar/116 psig<br>Caudal mínimo: 220 l/min (Aire) |
| Rango de temperatura | Funcionamiento: de -4°F a 140°F/de -20°C a 60°C <br>Almacenamiento: de -40°F a 158°F/ de -40°C a 70°C |
| Peso | Aproximadamente 1,2 kg/2,65 lb (dependiendo de la conexión de entrada) |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |