Interruptor GO™ Switch modelo 11 de TopWorx™

El GO™ Switch modelo 11 tiene contactos sellados chapados en oro, detección sin contacto y respuesta de acción rápida en un diseño de interruptor cuadrado con un rango de detección de 3/8".

características

  • Distribución del contacto DMDB en forma de Z, distribución del contacto SPDT en forma de C,
  • Contactos latching
  • Distancia de detección extendida 9/16”
  • Temperatura operativa 176 °C (350 °F)
  • Aprobaciones para áreas clasificadas zona 0 o 1
  • Aprobaciones para áreas clasificadas división 1 o 2
  • Conectores de desconexión rápida
  • Capacidades submarinas