Interruptor GO™ modelo 71 de TopWorx™

El modelo 22, una versión de perfil más bajo que el 12, también está disponible para la clasificación de áreas clasificadas ATEX/IECEx zona 1, Ex ’de’ antideflagrante y de seguridad incrementada, en un paquete más pequeño.

características

  • La duradera estructura inoxidable de una pieza resiste la acción de la humedad, las materias sólidas, las sustancias corrosivas y el uso indebido; distribución de contacto SPDT en forma de C,
  • Contactos para aplicaciones de trabajo pesado
  • La respuesta de mecanismo de cierre automático y la baja histéresis proporcionan retroalimentación exacta de la posición
  • No hay palancas, levas ni resortes que se rompan o fallen
  • Inmune a las interferencias de radiofrecuencia
  • No consume energía
  • No hay fugas de corriente
  • Un modelo lo hace todo: CA, CC, N/A, N/C, corriente alta y corriente baja