Modelo 7G de GO™ Switch de TopWorx™

El interruptor de límite Model 7G de GO™ Switch límite sin palanca ofrecen opciones únicas, como un sello hermético y arreglos de contacto de doble polo y doble posición (DPDT).

características

  • Disposición de contacto DPDT forma CC, disposición de contacto SPDT forma C
  • Alojamiento de 10.000 PSI (690 bar)
  • Cámara de contacto sellada herméticamente
  • Temperatura operativa 204 °C (400 °F)
  • Ubicaciones peligrosas zona 0 o 1
  • Ubicaciones peligrosas división 1 o 2
  • Capacidades submarinas
  • Conectores de desconexión rápida